Schneider-Electric
 
33812 immagine - metel
33812
Sganciatore tensione MX - 100..130 V CC/CA 50/60 Hz
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma MasterPacT
Gamma prodotto Masterpact NT
"ComPacT NS630b...1600 new generation"
Nome dispositivo MX
Tipo prodotto Bobina di sgancio
Applicazione Controllo
Tipo sganciatore voltmetrico Bobina di apertura
Sganciatore voltmetrico istantaneo
Tipo di controllo Standard
Tensione di comando [Uc] 100...130 V CA 50/60 Hz
100...130 V CC
Circuit breaker mounting mode Estraibile
Compatibilità gamma Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
Caratteristiche tecniche
Operating threshold 0,7...1,1 Un apertura
Tempo di risposta 50 ms +/- 10 % per Masterpact NT
50 ms +/- 10 % per Compact NS630b...1600
Potenza di mantenimento alimentazione 4,5 VA
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,5 cm
Confezione 1: larghezza 6,3 cm
Confezione 1: profondità 8,1 cm
Confezione 1: peso 1,167 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months