Schneider-Electric
 
33831 immagine - metel
33831
Meccanismo a motore - MCH - 48 V CA
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Nome dispositivo MCH
Tipo prodotto Motore
Applicazione Carica molle automatico
Compatibilità gamma "ComPacT new generation" NS630b...1600 interruttore automatico
Tipo di controllo Standard
Tensione di comando [Uc] 48 V CA 50/60 Hz
48...60 V CC
Circuit breaker mounting mode Estraibile
Circuit breaker frame rated current 1000 A
800 A
1250 A
1600 A
630 A
Caratteristiche tecniche
Tipo segnale di controllo Impulso
Mantenuto
Circuit breaker response time 60 ms +/- 10 ms open
60 ms +/- 10 ms closed
Massima frequenza di funzionamento <= 3 cicli al minuto
Potenza assorbita in VA 180 VA
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,0 cm
Confezione 1: larghezza 13,0 cm
Confezione 1: profondità 18,0 cm
Confezione 1: peso 1,387 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Contenuto di alogeni Parti di plastica senza alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months