|
|
|
33835
Meccanismo a motore - MCH - 220...240 V CA
|
|
|
Presentazione
Nome dispositivo
|
MCH
|
Tipo prodotto
|
Motore
|
Applicazione
|
Carica molle automatico
|
Compatibilità gamma
|
"ComPacT new generation" Compact NS630b...1600
|
Tipo di controllo
|
Comunicazione
|
Tensione di comando [Uc]
|
220...240 V CA 50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Estraibile
|
Circuit breaker frame rated current
|
1250 A
1000 A
630 A
1600 A
800 A
|
Caratteristiche tecniche
Tipo segnale di controllo
|
Mantenuto
Impulso
|
Circuit breaker response time
|
60 ms +/- 10 ms open
60 ms +/- 10 ms closed
|
Frequenza di funzionamento massima
|
<= 3 cicli al minuto
|
Potenza assorbita in VA
|
180 VA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,224 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|