|
|
|
47315
Sganciatore tensione XF com - 277 V CA 50/60 Hz
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
MasterPacT
|
Gamma prodotto
|
Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW DC
|
Nome dispositivo
|
XF com
|
Tipo prodotto
|
Bobina di sgancio
|
Applicazione
|
Controllo
|
Tipo sganciatore voltmetrico
|
Bobina di chiusura
Sganciatore voltmetrico istantaneo
|
Tipo di controllo
|
Comunicazione
|
Tensione di comando [Uc]
|
277 V CA 50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fisso
|
Compatibilità gamma
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact MasterPact NW DC
|
Caratteristiche tecniche
Operating threshold
|
0,85...1,1 Un chiusura
|
Tempo di risposta
|
55 ms +/- 10 % per Masterpact NT
70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 800 A
70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1000 A
70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1250 A
70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1600 A
70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2000 A
70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2500 A
70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 3200 A
70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 4000 A
80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 5000 A
80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 6300 A
|
Potenza di mantenimento alimentazione
|
4,5 VA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,164 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|