|
|
|
47342
Contatto ausiliario - Pronto..chiusura NO/NC 5 A240 V - Masterpact NT/NW - Fisso
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Contatto ausiliario
|
Nome dispositivo
|
PF
|
Compatibilità gamma
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
|
Composizione contatti segnale
|
1 NO/NC
|
Caratteristiche tecniche
Tipo contatti ausiliari
|
Standard
|
Installazione
|
Fisso
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 5 A at 480 V CA 50/60 Hz
AC-12: 3 A at 690 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 240/380 V CA 50/60 Hz
DC-12: 0,15 A at 250 V DC
DC-12: 3 A at 24/48 V DC
DC-12: 0,3 A at 125 V DC
|
Carico minimo
|
100 mA a 24 V
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
36,0 g