|
|
|
47363
Sganciatore tensione MX - 200..250 V CC/CA 50/60 Hz
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
MasterPacT
|
Gamma prodotto
|
Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW DC
|
Nome dispositivo
|
MX
|
Tipo prodotto
|
Bobina di sgancio
|
Applicazione
|
Controllo
|
Tipo sganciatore voltmetrico
|
Bobina di apertura
Sganciatore voltmetrico istantaneo
|
Tipo di controllo
|
Standard
|
Tensione di comando [Uc]
|
200...250 V CA 50/60 Hz
200...250 V CC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fisso
|
Compatibilità gamma
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact MasterPact NW DC
|
Caratteristiche tecniche
Operating threshold
|
0,7...1,1 Un apertura
|
Tempo di risposta
|
50 ms +/- 10 % per Masterpact NT
50 ms +/- 10 % per Masterpact NW
|
Potenza di mantenimento alimentazione
|
4,5 VA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
173,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,720 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
320
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
71,520 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|