|
|
|
47380
Sganciatore tensione MN - 24 V CC/CA 50/60 Hz
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
MasterPacT
|
Gamma prodotto
|
Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW DC
|
Nome dispositivo
|
MN
|
Tipo prodotto
|
Bobina di sgancio
|
Applicazione
|
Controllo
|
Tipo sganciatore voltmetrico
|
Bobina di apertura
Sganciatore di minima tensione
|
Tipo di controllo
|
Standard
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CA 50/60 Hz
24...30 V CC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fisso
|
Compatibilità gamma
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact MasterPact NW DC
|
Caratteristiche tecniche
Operating threshold
|
0,35...0,7 Un apertura
0,85 Un chiusura
|
Tempo di risposta
|
40 ms +/- 5 % per Masterpact NT
90 ms +/- 5 % per Masterpact NW
|
Potenza di mantenimento alimentazione
|
4,5 VA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
172,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|