|
|
|
47405
Modulo COM Modbus - Per NT fisso
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Masterpact NT UL 489
Masterpact NT
|
Nome dispositivo
|
Modbus COM
|
Tipo prodotto
|
Modulo di comunicazione
|
Compatibilità gamma
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NT UL 489
|
Caratteristiche tecniche
Tipo rete di comunicazione
|
Modbus
|
Installazione
|
Fisso
|
Localizzazione sul dispositivo
|
Struttura base
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC
|
Corrente di alimentazione massima
|
0,03 A
|
Altezza
|
90 mm
|
Larghezza
|
54 mm
|
Profondità
|
58 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,082 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|