|
|
|
48477
Contatto ausiliario - NO/NC - 5 A - 240 V - Per Masterpact NW estraibile
|
|
|
Presentazione
Nome dispositivo
|
contatto EF
|
Tipo prodotto
|
Contatto ausiliario
|
Applicazione
|
Controllo
|
Compatibilità gamma
|
Masterpact Masterpact NW
|
Composizione contatti segnale
|
1 NO/NC
|
Caratteristiche tecniche
Tipo contatti ausiliari
|
Standard
|
Funzionamento contatti ausiliari
|
Posizione di connessione
|
Installazione
|
Estraibile
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
AC-12: 6 A a 690 V CA 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A a 250 V DC
DC-12: 0,8 A a 125 V DC
DC-12: 2,5 A a 24/48 V DC
AC-12: 6 A a 240/380 V CA 50/60 Hz
AC-12: 6 A a 480 V CA 50/60 Hz
|
Carico minimo
|
100 mA a 24 V
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
36,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
22,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
6,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
23,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
360,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
3,9 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|