Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

48514 |
Schneider-Electric
 
48514 immagine - metel
48514
Sganciatore tensione MX - 200..250 V CC/CA 50/60 Hz
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma MasterPacT
Gamma Prodotto Masterpact NW
Masterpact NW DC
Nome Dispositivo secondo MX
Tipo Prodotto Bobina di sgancio
Applicazione Controllo
Tipo sganciatore voltmetrico Second opening coil
Sganciatore voltmetrico istantaneo
Tipo di controllo Standard
Tensione di comando [Uc] 200...250 V CA 50/60 Hz
200...250 V CC
Circuit breaker mounting mode Estraibile
Compatibilità Gamma Masterpact Masterpact NW
Masterpact MasterPact NW DC
Caratteristiche tecniche
Operating threshold 0,7...1,1 Un apertura
Tempo di risposta 50 ms +/- 10 %
Potenza di mantenimento alimentazione 4,5 VA
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,5 cm
Confezione 1: larghezza 6,5 cm
Confezione 1: profondità 8,5 cm
Confezione 1: peso 1,168 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Prestazioni contenuto alogeno Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 3
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months