|
|
|
490NTW00002
Cavo Ethernet dritto - doppino twistato schermato - 2 connettori RJ45 - 2 m
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Controllori programmabili Modicon Premium
|
Tipo di bus
|
Ethernet
|
Tipo prodotto
|
Connecting cable
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Tipo di accessori
|
Cavo di collegamento
|
Descrizione accessori
|
Cavo dritto con doppino twistato schermato
|
Accessori / destinazione elementi
|
Collegamento al terminale dati
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
2 connettori
|
Tipo di connettore
|
RJ45
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 50173 classe D
TIA-568 categoria 5
EIA-568 categoria 5
IEC 11801 gruppo D
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
103,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,470 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
320
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
47,152 kg