|
|
|
50421
Tipo OA a toroide aperto, VigiPacT , Vigilohm, TOA120, diametro interno 120 mm, corrente nominale 250A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
VigiPacT
|
Nome dispositivo
|
TOA
|
Tipo prodotto
|
Sensore di corrente differenziale
|
Applicazione
|
Dispositivo di monitoraggio e controllo
|
Compatibilità gamma
|
VigiPacT RH10M residual current protection relay
VigiPacT RH10P residual current protection relay
VigiPacT RH21M residual current protection relay
VigiPacT RH21P residual current protection relay
VigiPacT RH68M residual current protection relay
VigiPacT RH86M residual current protection relay
VigiPacT RH86P residual current protection relay
VigiPacT RH99M residual current protection relay
VigiPacT RH99P residual current protection relay
VigiPacT RH197M residual current protection relay
VigiPacT RH197P residual current protection relay
VigiPacT RHU residual current protection relay
VigiPacT RHUs residual current protection relay
VigiPacT RMH residual current protection relay
|
Current sensor type
|
Toro aperto tipo OA
|
Corrente di esercizio nominale [Ie]
|
250 A
|
Caratteristiche tecniche
Rapporto di trasformazione
|
1/1000
|
Tipo di rete
|
CA/CC
|
Frequenza di rete
|
50...400 Hz
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
85 kA per 0,5 s
|
Corrente residua di tenuta al cortocircuito
|
85 kA / 0,5 s conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V
|
Categoria di sovratensione
|
IV
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
12 kV
|
Sistema di montaggio
|
Fisso (cavi)
Fisso (piastra di fondo)
Fisso (pannello di metallo profilato)
Fisso (pistra di fondo con guida)
|
Potere calorifico
|
16,35 MJ
|
Connessioni - morsetti
|
Vite 0,22 mm²
|
Diametro
|
Interno: 120 mm
|
Diametro esterno cavi
|
55 mm: 240 mm² (max)
|
Peso prodotto
|
1,5 kg
|
Altezza
|
224 mm
|
Larghezza
|
224 mm
|
Profondità
|
44 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 connettori:
IP30
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to EN 62262
|
Caratteristiche ambientali
|
Esposizione a caldo umido in servizio (categoria C2 ambiente) : 48 ore conforme a IEC 60068-2-56
Esposizione a caldo umido non in servizio (25...55°C, RH 95%) : 28 cicli conforme a IEC 60068-2-30
Nebbia salina: Kb/2 conforme a IEC 60068-2-52
|
Grado di inquinamento
|
Livello 3 conforme a IEC 60664-1
|
Temperatura ambiente operativa
|
-35…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-55…85 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-2
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
27,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
28,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,616 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
20,080 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|