|
|
|
50438
Toroide chiuso di tipo A, VigiPacT , Vigilohm, PA50, diametro interno 50 mm, corrente nominale 85A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
VigiPacT
|
Nome dispositivo
|
PA50
|
Tipo prodotto
|
Sensore di corrente differenziale
|
Applicazione
|
Dispositivo di monitoraggio e controllo
|
Compatibilità gamma
|
VigiPacT RH10M residual current protection relay
VigiPacT RH10P residual current protection relay
VigiPacT RH21M residual current protection relay
VigiPacT RH21P residual current protection relay
VigiPacT RH68M residual current protection relay
VigiPacT RH86M residual current protection relay
VigiPacT RH86P residual current protection relay
VigiPacT RH99M residual current protection relay
VigiPacT RH99P residual current protection relay
VigiPacT RH197M residual current protection relay
VigiPacT RH197P residual current protection relay
VigiPacT RHU residual current protection relay
VigiPacT RHUs residual current protection relay
VigiPacT RMH residual current protection relay
|
Current sensor type
|
Toroide chiuso tipo A
|
Corrente di esercizio nominale [Ie]
|
85 A
|
Caratteristiche tecniche
Rapporto di trasformazione
|
1/1000
|
Tipo di rete
|
CA/CC
|
Frequenza di rete
|
45...440 Hz
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
85 kA per 0,5 s
|
Corrente residua di tenuta al cortocircuito
|
85 kA / 0,5 s conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V
|
Categoria di sovratensione
|
IV
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
12 kV
|
Sistema di montaggio
|
Fisso (piastra di fondo)
Fisso (pannello di metallo profilato)
Fisso (pistra di fondo con guida)
Aggancio (guida DIN)
Aggancio (relè Vigirex)
|
Potere calorifico
|
1,42 MJ
|
Connessioni - morsetti
|
Collegamento a vite 0,22 mm²
|
Diametro
|
Interno: 50 mm
|
Diametro esterno cavi
|
25 mm: 50 mm² (max)
|
Peso prodotto
|
0,2 kg
|
Altezza
|
108 mm
|
Larghezza
|
88 mm
|
Profondità
|
29 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 connettori:
IP30
|
Caratteristiche ambientali
|
Esposizione a caldo umido non in servizio (25...55°C, RH 95%) : 28 cicli conforme a IEC 60068-2-30
Nebbia salina: Kb/2 conforme a IEC 60068-2-52
Esposizione a caldo umido in servizio: categoria C2: 48 ore conforme a IEC 60068-2-56
|
Grado di inquinamento
|
Livello 3 conforme a IEC 60664-1
|
Temperatura ambiente operativa
|
-35…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-55…85 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-2
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
180 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
18,766 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|