|
|
|
56053
Tipo di L1 sensore rettangolare, VigiPacT, 280 mm x 115 mm, 1600A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
VigiPacT
|
Nome dispositivo
|
L
|
Tipo prodotto
|
Sensore di corrente differenziale
|
Applicazione
|
Dispositivo di monitoraggio e controllo
|
Compatibilità gamma
|
VigiPacT RH10M residual current protection relay
VigiPacT RH10P residual current protection relay
VigiPacT RH21M residual current protection relay
VigiPacT RH21P residual current protection relay
VigiPacT RH68M residual current protection relay
VigiPacT RH86M residual current protection relay
VigiPacT RH86P residual current protection relay
VigiPacT RH99M residual current protection relay
VigiPacT RH99P residual current protection relay
VigiPacT RH197M residual current protection relay
VigiPacT RH197P residual current protection relay
VigiPacT RHU residual current protection relay
VigiPacT RHUs residual current protection relay
VigiPacT RMH residual current protection relay
|
Current sensor type
|
Sensore rettangolare
|
Corrente di esercizio nominale [Ie]
|
1600 A
|
Caratteristiche tecniche
Rapporto di trasformazione
|
1/1000
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
100 kA per 0,5 s
|
Corrente residua di tenuta al cortocircuito
|
85 kA / 0,5 s
|
Categoria di sovratensione
|
IV
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
12 kV
|
Sistema di montaggio
|
Fisso (cavi)
Fisso (barra collettrice)
|
Connessioni - morsetti
|
Collegamento a vite 0,2…2,5 mm²
|
Peso prodotto
|
13,26 kg
|
Altezza
|
Esterno: 233 mm
Interno: 115 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 381 mm
Interno: 280 mm
|
Altezza
|
233 mm
|
Profondità
|
Esterno: 71 mm
Interno: 71 mm
|
Larghezza
|
381 mm
|
Profondità
|
71 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 connettori:
IP30
|
Caratteristiche ambientali
|
Esposizione a caldo umido non in servizio (25...55°C, RH 95%) : 28 cicli conforme a IEC 60068-2-30
Nebbia salina: Kb/2 conforme a IEC 60068-2-52
Esposizione a caldo umido in servizio: categoria C2: 48 ore conforme a IEC 60068-2-56
|
Temperatura ambiente operativa
|
-35…80 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-55…100 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-2
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
17,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
46,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
10,692 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
67,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
193,425 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità