Schneider-Electric
 
81148 immagine - metel
81148
Presa da incasso Schuko + bipasso 10/16A 250V 2P+T RAL9022
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Mureva
Tipo prodotto Presa
Nome dispositivo Mureva socket
Categoria spina, presa Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli 2P+T
Tipo di rete CA
Presa standard Nazionale
Tedesco
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In] 10…16 A
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di esercizio [Ue] 250 V
Materiale spina, presa Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti Pin: acciaio inox
Molle: acciaio inox
Schermo Coperchio
Montaggio dispositivo Parete
Installazione Fronte quadro
Collegamenti - morsetti Viti prigioniere
Peso prodotto 0,13 kg
Dimensioni base 65 x 85 mm
Altezza 85 mm
Larghezza 65 mm
Profondità 45,2 mm
Colore Grigio
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK09 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa 50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,6 cm
Confezione 1: larghezza 6,6 cm
Confezione 1: profondità 5,1 cm
Confezione 1: peso 117 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 80
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 9,847 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 640
Confezione 3: altezza 50 cm
Confezione 3: larghezza 80 cm
Confezione 3: profondità 120 cm
Confezione 3: peso 90,776 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi