|
|
|
81282
Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 63A 380V 3P+T
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Mureva
|
Tipo prodotto
|
Presa
|
Nome dispositivo
|
Mureva socket
|
Categoria spina, presa
|
Bassa tensione (Low Voltage)
|
Numero di poli
|
3P+T
|
Tipo di rete
|
CA
|
Presa standard
|
Industriale
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Fronte quadro
|
Forma
|
Ad angolo
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
380...415 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Posizione morsetto di terra (senso orario)
|
6 h
|
Materiale spina, presa
|
Housing: tecnopolimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Pin: acciaio inox
Spinotti: ottone placcato nichel
Molle: acciaio inox
|
Collegamenti - morsetti
|
Viti prigioniere, completamente allentate
|
Sezione cavi
|
6…25 mm²
|
Peso prodotto
|
0,473 kg
|
Dimensioni base
|
100 x 107 mm
|
Altezza
|
107 mm
|
Larghezza
|
108 mm
|
Profondità
|
129 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Codice colore tensione
|
Rosso
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 60309-2
EN 60309-1
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
486,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,777 kg