Schneider-Electric
 
81295 immagine - metel
81295
Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 125A 380V 3P+N+T
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Mureva
Tipo prodotto Presa
Nome dispositivo Mureva socket
Categoria spina, presa Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli 3P+N+T
Tipo di rete CA
Presa standard Industriale
Caratteristiche tecniche
Installazione Fronte quadro
Forma Ad angolo
Corrente nominale [In] 125 A
Tensione nominale di esercizio [Ue] 380...415 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario) 6 h
Materiale spina, presa Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti Pin: acciaio inox
Spinotti: ottone placcato nichel
Molle: acciaio inox
Collegamenti - morsetti Viti prigioniere, completamente allentate
Sezione cavi 16…70 mm²
Peso prodotto 1,342 kg
Dimensioni base 110 x 114 mm
Altezza 114 mm
Larghezza 110 mm
Profondità 166 mm
Colore Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione Rosso
Ambiente
Norme di riferimento EN 60309-1
EN 60309-2
Grado di protezione IP IP67 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK08 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità relativa 50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C ( 86400 s )
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,9 cm
Confezione 1: larghezza 13,4 cm
Confezione 1: profondità 16,9 cm
Confezione 1: peso 1,492 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 12,382 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months