Schneider-Electric
 
81907 immagine - metel
81907
Spina fissa BT da parete IP44 32A 380V 3P+T small
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Mureva
Tipo prodotto Spina
Nome dispositivo Mureva plug
Categoria spina, presa Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli 3P+T
Tipo di rete CA
Presa standard Industriale
Caratteristiche tecniche
Installazione Parete
Forma Ad angolo
Corrente nominale [In] 32 A
Tensione nominale di esercizio [Ue] 380 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario) 6 h
Materiale spina, presa Tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti Pin: ottone placcato nichel
Collegamenti - morsetti Viti prigioniere
Sezione cavi 2,5…10 mm²
Diametro del cavo 11,5…21 mm
Peso prodotto 0,445 kg
Dimensioni base 106 x 130 mm
Altezza 130 mm
Larghezza 106 mm
Profondità 130 mm
Colore Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione Rosso
Ambiente
Norme di riferimento EN 60309-2
EN 60309-1
Grado di protezione IP IP44 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK08 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa 50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,500 cm
Confezione 1: larghezza 8,100 cm
Confezione 1: profondità 14,700 cm
Confezione 1: peso 240,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 18,000 cm
Confezione 2: larghezza 26,900 cm
Confezione 2: profondità 27,400 cm
Confezione 2: peso 1,200 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 10
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 2,400 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE In corso di indagine
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi