Schneider-Electric
 
81949 immagine - metel
81949
Supporto IP65 per frutti serie civile AVE
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Mureva
Tipo prodotto Presa
Nome dispositivo Mureva socket
Categoria spina, presa Bassa tensione (Low Voltage)
Caratteristiche tecniche
Materiale spina, presa Housing: tecnopolimero autoestinguente
Schermo Coperchio
Montaggio dispositivo Parete
Installazione Fronte quadro
Peso prodotto 0,112 kg
Dimensioni base 65 x 85 mm
Altezza 85 mm
Larghezza 65 mm
Profondità 45,2 mm
Colore Grigio
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60309-1
IEC 60309-2
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK09 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa 50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,100 cm
Confezione 1: larghezza 8,300 cm
Confezione 1: profondità 8,900 cm
Confezione 1: peso 75,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 18
Confezione 2: altezza 26,500 cm
Confezione 2: larghezza 26,500 cm
Confezione 2: profondità 12,200 cm
Confezione 2: peso 1,490 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 54
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 4,050 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi