|
|
|
82042
Presa da incasso interbloccata Unika IP44 32A 220V 2P+T
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Mureva
|
Tipo prodotto
|
Presa interbloccata
|
Nome dispositivo
|
Mureva socket
|
Categoria spina, presa
|
Bassa tensione (Low Voltage)
|
Numero di poli
|
2P+T
|
Tipo di rete
|
CA
|
Presa standard
|
Industriale
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Fronte quadro
|
Corrente nominale [In]
|
32 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
200...250 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Posizione morsetto di terra (senso orario)
|
6 h
|
Tipologia protezione
|
Senza protezione
|
Materiale spina, presa
|
Housing: tecnopolimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Spinotti: ottone placcato nichel
|
Collegamenti - morsetti
|
Viti prigioniere
|
Maximum cable cross section
|
10 mm²
|
Maximum cable outer diameter
|
25 mm
|
Ingresso cavi
|
Collarino cavo
|
Thread type
|
Pg 21
|
Peso prodotto
|
0,7 kg
|
Dimensioni base
|
103 x 225 mm
|
Altezza
|
225 mm
|
Larghezza
|
103 mm
|
Profondità
|
128 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Codice colore tensione
|
Blu
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Grado di protezione IP
|
IP44 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
750 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
688,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,927 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Minimum percentage of recycled plastic content
|
45
|
Garanzia contrattuale
|
|