|
|
|
82153
Presa fissa BTS da parete IP67 16A 48V 50Hz 2P
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione SET 28, 2022
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PratiKa
|
Tipo prodotto
|
Presa
|
Nome dispositivo
|
presa Pratika
|
Categoria spina, presa
|
Bassissima tensione (Extra-Low Voltage)
|
Numero di poli
|
2P
|
Tipo di rete
|
CA
|
Presa standard
|
Industriale
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Parete
|
Forma
|
Ad angolo
|
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
40...50 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Secondary keyway clockwise position
|
12 h
|
Materiale spina, presa
|
Housing: tecnopolimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Pin: acciaio inox
Spinotti: ottone placcato nichel
Molle: acciaio inox
|
Collegamenti - morsetti
|
Viti prigioniere, completamente allentate
|
Sezione cavi
|
4…10 mm²
|
Diametro del cavo
|
6…23 mm
|
Ingresso cavi
|
Collarino cavo
|
Thread type
|
Pg 21
|
Peso prodotto
|
0,236 kg
|
Dimensioni base
|
70 x 82 mm
|
Altezza
|
118 mm
|
Larghezza
|
82 mm
|
Profondità
|
82 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Codice colore tensione
|
Bianco
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 60309-2
EN 60309-1
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
220 g