|
|
|
82194
Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP65 32A 220V 3P+N+T
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PratiKa
|
Tipo Prodotto
|
Presa interbloccata
|
Nome Dispositivo
|
presa Unika
|
Categoria spina, presa
|
Bassa tensione (Low Voltage)
|
Numero di poli
|
3P+N+T
|
Tipo di rete
|
CA
|
Presa standard
|
Industriale
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Fronte quadro
|
Corrente Nominale [In]
|
32 A
|
Tensione nominale di esercizio [ue]
|
200...250 V
|
Frequenza Di Rete
|
50/60 Hz
|
Posizione morsetto di terra (senso orario)
|
9 h
|
Tipo di protezione
|
Fusibile
|
Calibro fusibile
|
10,3 x 38 mm
|
Materiale spina, presa
|
Housing: tecnopolimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Spinotti: ottone placcato nichel
|
Collegamenti - morsetti
|
Viti prigioniere
|
Maximum cable cross section
|
10 mm²
|
Maximum cable outer diameter
|
25 mm
|
Ingresso Cavi
|
Collarino cavo
|
Tipo Di Thread
|
Pg 21
|
Peso Netto
|
0,9 kg
|
Dimensioni base
|
103 x 225 mm
|
Altezza
|
225 mm
|
Larghezza
|
103 mm
|
Profondità
|
130 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Codice colore tensione
|
Blu
|
Ambiente
Norme Di Riferimento
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Grado Di Protezione Ik
|
IK09 conforme aEN 62262
|
Resistenza Al Fuoco
|
750 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
0,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
0,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
922 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Numero SCIP
|
Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|