|
|
|
82320
Spina mobile BTS IP44 32A 24/48V 100/200Hz 3P
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Mureva
|
Tipo prodotto
|
Spina mobile
|
Nome dispositivo
|
Mureva plug
|
Categoria spina, presa
|
Bassissima tensione (Extra-Low Voltage)
|
Numero di poli
|
3P
|
Tipo di rete
|
CA
|
Presa standard
|
Industriale
|
Caratteristiche tecniche
Forma
|
Diritto
|
Corrente nominale [In]
|
32 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
40...50 V
20...25 V
|
Frequenza di rete
|
100/200 Hz
|
Secondary keyway clockwise position
|
4 h
|
Materiale spina, presa
|
Housing: tecnopolimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Pin: ottone placcato nichel
|
Collegamenti - morsetti
|
Viti prigioniere
|
Sezione cavi
|
4…10 mm²
|
Diametro del cavo
|
6…23 mm
|
Ingresso cavi
|
Collarino cavo
|
Thread type
|
Pg 21
|
Peso prodotto
|
0,159 kg
|
Altezza
|
158 mm
|
Larghezza
|
57,5 mm
|
Profondità
|
57,5 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Codice colore tensione
|
Verde
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Grado di protezione IP
|
IP44 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
147,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
9,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
21,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
27,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,601 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
40
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,891 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|