|
|
|
82953
Presa fissa BTS da incasso IP67 16A 48V 50Hz 2P
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Mureva
|
Tipo prodotto
|
Presa
|
Nome dispositivo
|
Mureva socket
|
Categoria spina, presa
|
Bassissima tensione (Extra-Low Voltage)
|
Numero di poli
|
2P
|
Tipo di rete
|
CA
|
Presa standard
|
Industriale
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Fronte quadro
|
Forma
|
Diritto
|
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
40...50 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Secondary keyway clockwise position
|
12 h
|
Materiale spina, presa
|
Housing: tecnopolimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Pin: acciaio inox
Spinotti: ottone placcato nichel
Molle: acciaio inox
|
Collegamenti - morsetti
|
Viti prigioniere, completamente allentate
|
Sezione cavi
|
1…2,5 mm²
|
Peso prodotto
|
0,146 kg
|
Dimensioni base
|
65 x 65 mm
|
Altezza
|
65 mm
|
Larghezza
|
65 mm
|
Profondità
|
66 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Codice colore tensione
|
Bianco
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 60309-2
EN 60309-1
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
0,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
452 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
8 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
21 cm
|
Confezione 2: profondità
|
27 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,52 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
60
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
27,12 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni