|
|
|
83076
Presa da parete Unika IP65 16A 2P con trasformatore 230/24V
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione SET 28, 2022
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PratiKa
|
Tipo prodotto
|
Presa interbloccata
|
Nome dispositivo
|
presa PK Unika
|
Categoria spina, presa
|
Bassissima tensione (Extra-Low Voltage)
|
Numero di poli
|
2P
|
Tipo di rete
|
CA
|
Presa standard
|
Industriale
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230 V
|
Tensione di uscita
|
24 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Posizione morsetto di terra (senso orario)
|
Senza
|
Secondary keyway clockwise position
|
Senza
|
Potenza nominale trasformatore in VA
|
160 VA
|
Tipo fusibile
|
Cilindrico
|
Calibro fusibile
|
Senza
|
Materiale spina, presa
|
Housing: tecnopolimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Spinotti: ottone placcato nichel
|
Collegamenti - morsetti
|
Viti prigioniere
|
Maximum cable cross section
|
6 mm²
|
Maximum cable outer diameter
|
25 mm
|
Ingresso cavi
|
Collarino cavo
|
Thread type
|
Pg 21
|
Dimensioni base
|
103 x 240 mm
|
Altezza
|
240 mm
|
Larghezza
|
103 mm
|
Profondità
|
167 mm
|
Colore
|
Viola (RAL 7035)
|
Codice colore tensione
|
Viola
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 309-1
EN 50102
IEC 742
IEC 529
IEC 695-2-1
IEC 309-2
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to IEC 529
|
Grado di protezione IK
|
IK09 conforming to EN 50102
|
Resistenza al fuoco
|
750 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,647 kg
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
Minimum percentage of recycled plastic content
|
67
|
Garanzia contrattuale
|
|