|
|
|
83116
Presa fissa BT da parete IP44 32A 220V 2P+T
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Mureva
|
Tipo prodotto
|
Presa
|
Nome dispositivo
|
Mureva socket
|
Categoria spina, presa
|
Bassa tensione (Low Voltage)
|
Numero di poli
|
2P+T
|
Tipo di rete
|
CA
|
Presa standard
|
Industriale
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Parete
|
Forma
|
Ad angolo
|
Corrente nominale [In]
|
32 A
|
Tensione nominale di esercizio [ue]
|
200...250 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Posizione morsetto di terra (senso orario)
|
6 h
|
Materiale spina, presa
|
Housing: tecnopolimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Pin: acciaio inox
Spinotti: ottone placcato nichel
Molle: acciaio inox
|
Collegamenti - morsetti
|
Viti prigioniere, completamente allentate
|
Sezione cavi
|
2,5…10 mm²
|
Diametro del cavo
|
11,5…21 mm
|
Peso prodotto
|
0,471 kg
|
Dimensioni base
|
106 x 130 mm
|
Altezza
|
130 mm
|
Larghezza
|
106 mm
|
Profondità
|
189 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Codice colore tensione
|
Blu
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 60309-1
EN 60309-2
|
Grado di protezione IP
|
IP44 conforme aCEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme aEN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
410,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
12,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
27,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
27,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
950,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
6
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
3,36 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Mercury free
|
Sì
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|