Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

83161 |
Schneider-Electric
 
83161 immagine - metel
83161
Presa fissa BT da parete IP67 16A 500V 3P+T
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PratiKa
Tipo Prodotto Presa
Nome Dispositivo presa Pratika
Categoria spina, presa Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli 3P+T
Tipo di rete CA
Presa standard Industriale
Caratteristiche tecniche
Installazione Parete
Forma Ad angolo
Corrente Nominale [In] 16 A
Tensione nominale di esercizio [ue] 480...500 V
Frequenza Di Rete 50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario) 7 h
Materiale spina, presa Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti Pin: acciaio inox
Spinotti: ottone placcato nichel
Molle: acciaio inox
Collegamenti - morsetti Viti prigioniere, completamente allentate
Sezione cavi 1…4 mm²
Diametro Del Cavo 8…15 mm
Ingresso Cavi Collarino cavo
Tipo Di Thread Pg 16
Peso Netto 0,338 kg
Dimensioni base 80 x 100 mm
Altezza 156 mm
Larghezza 80 mm
Profondità 127 mm
Colore Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione Nero
Ambiente
Norme Di Riferimento EN 60309-2
EN 60309-1
Grado Di Protezione Ip IP67 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik IK08 conforme aEN 62262
Resistenza Al Fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità relativa 50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C ( 86400 s )
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,7 cm
Confezione 1: larghezza 15,6 cm
Confezione 1: profondità 8,0 cm
Confezione 1: peso 411,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months