|
|
|
83923
Base modulare per 3 prese IB Unika
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Mureva
|
Nome prodotto
|
Mureva Enclosure
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Modello pulsantiera
|
Base modulare
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
A parete
|
Numero di aperture interfaccia
|
3
|
Ingresso cavi
|
Knock-out
Passacavo
|
Materiale
|
Polimero autoestinguente: housing
|
Peso prodotto
|
1,7 kg
|
Dimensioni base
|
103 x 225 mm
|
Altezza
|
350 mm
|
Larghezza
|
315 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 62262
CEI 60529
IEC 60695-2-1
EN 60439
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
650 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
33,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
36,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,46 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
39,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
23,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
35,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,76 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
40
|
Confezione 3: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
70,4 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità