|
|
|
83925
Pannello modulare completo di scatola B16 per Isoblock
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Mureva
|
Gamma
|
Mureva
|
Tipo prodotto
|
Pannello modulare
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Mureva Mureva Industrial Socket presa interbloccata
|
Numero di prese
|
1
|
Materiale contenitore
|
Housing: polimero autoestinguente
|
Peso prodotto
|
0,576 kg
|
Larghezza
|
111 mm
|
Altezza
|
535 mm
|
Profondità
|
76 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
0,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
0,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
624 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità