Schneider-Electric
 
9001K2LF7RH21 immagine - metel
9001K2LF7RH21
Pulsante luminoso
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony 9001K
Tipo prodotto Pulsante luminoso
Nome dispositivo K
Info da operatore Protezione completa in plastica
Caratteristiche tecniche
Materiale testa Metallo cromato
Diametro di montaggio 30 mm
Alimentazione elemento luminoso Tramite trasformatore
Corrente nominale di impiego [Ie] 10 A, AC-15
10 A, DC-13
Funzionamento dei contatti Standard
Presentazione del dispositivo Prodotto completo
Ambiente
Certificazioni prodotto CSA LR 25490 class 3211 03
NEMA
CE
UL listed file E42259 CCN NKCR
Grado di protezione NEMA NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi