|
|
|
9001K56YM
Protezione per testa a fungo Ø41 e unità Ø30
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Tipo prodotto
|
Guard
|
Materiale
|
Plastica
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Ricambi
|
Destinazione accessorio / parte separata
|
Mushroom
|
Caratteristiche tecniche
Diametro
|
41 mm
|
Peso netto
|
0,036 kg
|
Colore capsula o gemma
|
Giallo
|
Dimensioni
|
30 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,08 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,112 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,684 cm
|
Confezione 1: peso
|
58,967 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
960,0 g
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|