Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Tipo prodotto
|
Elemento contatti
|
Nome dispositivo
|
9001K
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(1-2)NC
|
Peso prodotto
|
0,023 kg
|
Funzionamento dei contatti
|
Standard
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² conforme a IEC 60947-1
|
Coppia di serraggio
|
0,8 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Forma della testa (vite)
|
Taglio a croce
|
Materiale contatti
|
Contatti in lega d'argento
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
2,5 kV conforme a IEC 60947-1
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600 conforme a NEMA
0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600 conforme a NEMA
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA
0,27 kA a 250 V DC-13, 7200 VA
0,55 kA a 125 V DC-13, 7200 VA
0,1 kA a 600 V DC-13
|
Capacità di interruzione nominale
|
3 kA a 240 V AC-15, 720 VA
6 kA a 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA a 600 V DC-13
0,27 kA a 250 V DC-13
0,55 kA a 125 V DC-13
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
0...600 V
|
Collegamenti - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-4
JIS C 852
IEC 60947-5-1
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-1
UL 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL 508
NEMA
|
Resistenza alle vibrazioni
|
7 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
23,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,390 kg