|
|
|
9001KN8330
Piastra etichetta ARR. Ø90mm - ARRESTO D' - PER UNITÀ Ø30
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Tipo prodotto
|
Etichetta con marcatura
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Marking accessory
|
Accessori / destinazione elementi
|
Unità di controllo e segnalazione Ø 30 mm (gamma in metallo)
|
Marcatura
|
Nero EMERGENCY STOP su giallo background
|
Dimensioni etichetta
|
Ø 60 mm
|
Lingua
|
Inglese
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Alluminio
|
Peso prodotto
|
0,005 kg
|
Dimensioni
|
30 mm
|
Colore marcatura
|
Nero
|
Colore sfondo
|
Giallo
|
Marcatura
|
EMERGENCY STOP
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
6,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
827,000 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|