|
|
|
9001KR1BH6
Pulsante nero - Ø 30 - Protezione completa - Ritorno a molla - 1NC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony 9001K
|
Tipo prodotto
|
Pulsante
|
Nome dispositivo
|
K
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Tipo operatore
|
Nero filoghiera
|
Info da operatore
|
Metal guard
|
Caratteristiche tecniche
Materiale testa
|
Metallo
|
Diametro di montaggio
|
30 mm
|
Sorgente luminosa
|
Senza
|
Sorgente luminosa
|
Senza
|
Alimentazione elemento luminoso
|
Senza alimentazione
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NC
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
10 A, AC-15
10 A, DC-13
|
Funzionamento dei contatti
|
Standard
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Colore capsula o gemma
|
Nero
|
Tipo operatore
|
Filoghiera
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Dimensioni
|
30 mm
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CSA LR 25490 class 3211 03
CE
UL listed file E42259 CCN NKCR
NEMA
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,826 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,588 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,398 cm
|
Confezione 1: peso
|
122,47 g