|
|
|
9001KR1GH6
Pulsante non luminoso verde con prot.com. - tipo K Ø30 - rotondo - 1 NC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony 9001K
|
Tipo prodotto
|
Pulsante
|
Nome dispositivo
|
K
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Tipo operatore
|
Verde filoghiera
|
Info da operatore
|
Metal guard
|
Caratteristiche tecniche
Materiale testa
|
Metallo
|
Diametro di montaggio
|
30 mm
|
Sorgente luminosa
|
Senza
|
Sorgente luminosa
|
Senza
|
Alimentazione elemento luminoso
|
Senza alimentazione
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NC
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite
|
Posizione operativa
|
Qualunque posizione
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
10 A, AC-15
10 A, DC-13
|
Funzionamento dei contatti
|
Standard
|
Presentazione del dispositivo
|
Prodotto completo
|
Colore capsula o gemma
|
Verde
|
Tipo operatore
|
Filoghiera
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Dimensioni
|
30 mm
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CSA LR 25490 class 3211 03
CE
NEMA
UL listed file E42259 CCN NKCR
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
29,032 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,43 cm
|
Confezione 1: profondità
|
73,742 cm
|
Confezione 1: peso
|
122,47 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Mercury free
|
Sì
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|