Schneider-Electric
 
9001KR24BH13 immagine - metel
9001KR24BH13
Pulsante Ø30 - lunetta metallo - testa a fungo Ø35mm - nero - 1NC/NO
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony 9001K
Tipo prodotto Pulsante
Nome dispositivo 9001K
Tipo di operatore Ad impulso
Tipo operatore Nero Testa a fungo Ø 35 mm, non marcato
Caratteristiche tecniche
Materiale testa Metallo
Diametro di montaggio 30 mm
Larghezza totale CAD 46 mm
Altezza totale CAD 45 mm
Profondità totale CAD 70 mm
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14-11-12)OF
Peso prodotto 0,126 kg
Posizione operativa Qualunque posizione
Forma della testa Circolare
Materiale della testa Plastica
Info da operatore Screw-on plastic with set screw
Composizione e tipologia contatti 1 C/O
Apertura positiva Senza
Durata meccanica 5000000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a IEC 60947-1
Coppia di serraggio 0,8 Nm conforme a IEC 60947-1
Forma della testa (vite) Taglio a croce
Materiale contatti Contatti in lega d'argento
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600 conforme a NEMA
0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600 conforme a NEMA
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] 15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA
15 kA a 600 V AC-15, 7200 VA
30 kA a 125 V DC-13, 7200 VA
30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA
60 kA a 250 V DC-13, 7200 VA
0,1 kA a 600 V DC-13
Capacità di interruzione nominale 3 kA a 240 V AC-15, 720 VA
6 kA a 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA a 600 V DC-13
0,27 kA a 250 V DC-13
0,55 kA a 125 V DC-13
Presentazione del dispositivo Prodotto completo
Colore capsula o gemma Nero
Tipo operatore Testa a fungo Ø 35 mm
Tipo di operatore Ad impulso
Dimensioni 30 mm
Ambiente
Trattamento di protezione TC
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -25…70 °C
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Norme IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 No 14
Certificazioni prodotto NEMA
UL 508
Resistenza alle vibrazioni 7 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,7 cm
Confezione 1: larghezza 9,3 cm
Confezione 1: profondità 5,6 cm
Confezione 1: peso 146 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 24
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 3,681 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months