Schneider-Electric
 
9001KS11K1H131 immagine - metel
9001KS11K1H131
Selettore 2 posizioni Ø30
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony 9001K
Tipo prodotto Selettore
Nome dispositivo K
Tipo di operatore Maintained
Tipo operatore Nero key operated knob
Caratteristiche tecniche
Materiale testa Metallo cromato
Diametro di montaggio 30 mm
Informazioni posizione operatore 2 posizioni
Composizione e tipologia contatti 2 NO + 1 NC
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a IEC 60947-1
Presentazione del dispositivo Prodotto completo
Ambiente
Grado di protezione NEMA NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certificazioni prodotto CSA LR24590 class 3211 03
UL listed file E42259 CCN NKCR
CE
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi