|
|
|
9001KY2
Pulsantiera neutra - 9001K - alluminio - 2 fori Ø30
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony 9001SK
Harmony 9001K
|
Tipo prodotto
|
Quadro vuoto
|
Nome dispositivo
|
9001K
|
Numero di fori
|
2 fori
|
Ingresso cavo
|
1 ingresso filettato per pressacavo 3/4''
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione prodotto
|
Per unità di comando e segnalazione Ø 30 mm
|
Materiale
|
Alluminio
|
Peso prodotto
|
1,28 kg
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,652 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,16 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,494 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,438 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
15,133 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
80
|
Confezione 3: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
123,86 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|