Schneider-Electric
 
9001SK1L35AH6 immagine - metel
9001SK1L35AH6
Pulsante luminoso
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony 9001SK
Tipo prodotto Pulsante luminoso
Nome dispositivo 9001SK
Tipo di operatore Ad impulso
Tipo operatore Giallo filoghiera, non marcato
Info da operatore Protezione completa in plastica
Alimentazione elemento luminoso Con trasformatore integrato 24 V CA/CC
Caratteristiche tecniche
Materiale testa Plastica
Diametro di montaggio 30 mm
Sorgente luminosa Incandescenza
Attacco lampada BA 9s
Tensione alimentazione nominale [Us] 24...28 V CA/CC
Composizione e tipologia contatti 1 NC
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a EN/IEC 60947-1
Coppia di serraggio 0,8 Nm conforme a EN/IEC 60947-1
Forma della testa della vite Taglio a croce
Durata meccanica 5000000 cicli
Posizione operativa Qualunque posizione
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 2,5 kV conforme a EN/IEC 60947-1
Materiale contatti Contatti in lega d'argento
Funzionamento dei contatti Standard
Apertura positiva Senza
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia conforme a EN/IEC 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 10 A
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] 0,1 kA a 240 V DC-13, 7200 VA
12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA a 125 V DC-13, 7200 VA
30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA
60 kA a 250 V DC-13, 7200 VA
Capacità di interruzione nominale 1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA
3 kA a 240 V AC-15, 720 VA
6 kA a 120 V AC-15, 720 VA
0,1 kA a 240 V DC-13
0,27 kA a 250 V DC-13
0,55 kA a 125 V DC-13
Peso netto 0,181 kg
Presentazione del dispositivo Prodotto completo
Ambiente
Norme di riferimento JIS C 4520
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
Certificazioni prodotto NEMA
UL 508
Trattamento di protezione TC
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -25…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi