Schneider-Electric
 
9001SKP35W31 immagine - metel
9001SKP35W31
Lampada spia bianca 28V Ø30
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony 9001SK
Tipo prodotto Lampada spia
Nome dispositivo 9001SK
Tipo di lenti Fresnel Plastica
Alimentazione elemento luminoso Diretto 24...28 V CA/CC
Caratteristiche tecniche
Materiale testa Plastica
Diametro di montaggio 30 mm
Forma della testa Circolare
Colore capsula o gemma Bianco
Sorgente luminosa Incandescenza
Attacco lampada BA 9s
Tensione alimentazione nominale [Us] 24...28 V CA/CC
Coppia di serraggio 0,8 Nm conforme a EN/IEC 60947-1
Forma della testa (vite) Taglio a croce
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a EN/IEC 60947-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 10 A
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V (grado di inquinamento 2) conforme a EN/IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 2,5 kV conforme a EN/IEC 60947-1
Posizione operativa Qualunque posizione
Larghezza totale CAD 54 mm
Altezza totale CAD 70 mm
Profondità totale CAD 42 mm
Peso netto 0,181 kg
Presentazione del dispositivo Prodotto completo
Tipologia lenti Fresnel
Tensione alimentazione nominale [Us] 24...28 V
Alimentazione elemento luminoso Piena tensione
Materiale lenti Policarbonato
Dimensioni 30 mm
Sorgente luminosa Lampadina ad incandescenza
Ambiente
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a IEC 61140
Trattamento di protezione TC
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Resistenza alle vibrazioni 7 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Norme di riferimento JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C 852
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto NEMA
UL 508
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,903 cm
Confezione 1: larghezza 5,08 cm
Confezione 1: profondità 32,774 cm
Confezione 1: peso 226,796 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi