Schneider-Electric
 
9001SKR9P35LRR immagine - metel
9001SKR9P35LRR
Pulsante luminoso Ø30 - testa a fungo Ø41mm - rosso - 2 pos. - 24V AC/DC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony 9001SK
Tipo prodotto Testa pulsante luminoso
Nome dispositivo 9001SK
Tipo di operatore Fisso
Tipo operatore Rosso Testa a fungo Ø 41 mm, non marcato
Alimentazione elemento luminoso Diretto
Caratteristiche tecniche
Materiale testa Plastica
Diametro di montaggio 30 mm
Peso netto 0,226 kg
Posizione operativa Qualunque posizione
Forma della testa Circolare
Informazioni posizione operatore 2 posizioni
Composizione e tipologia contatti Senza blocco contatti
Durata meccanica 5000000 cicli
Sorgente luminosa Incandescenza
Sorgente luminosa LED
Attacco lampada BA 9s
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CA/CC
Tensione alimentazione nominale [Us] 24 V CA/CC
Colore capsula o gemma Rosso
Tensione alimentazione nominale [Us] 24...28 V
Colore sorgente luminosa Rosso
Tipo operatore Testa a fungo Ø 41 mm
Tipo di operatore Spingi-tira
Info da operatore Screw-on plastic
Dimensioni 30 mm
Ambiente
Trattamento di protezione TC
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -25…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Norme di riferimento JIS C 4520
UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 852
Certificazioni prodotto UL 508
NEMA
Resistenza alle vibrazioni 7 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,572 cm
Confezione 1: larghezza 5,588 cm
Confezione 1: profondità 9,398 cm
Confezione 1: peso 99,79 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Impronta di carbonio (kg.eq.CO2) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months