Schneider-Electric
 
9001SKT35LRR31 immagine - metel
9001SKT35LRR31
Pulsante luminoso rosso Ø30 - sporgente con ritorno - 24V - 1 NC/NO
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony 9001SK
Tipo prodotto Pulsante test lampada spia
Nome dispositivo 9001SK
Tipo di operatore Ad impulso
Tipo operatore Rosso sporgente, non marcato
Caratteristiche tecniche
Materiale testa Plastica
Diametro di montaggio 30 mm
Forma della testa Ottagonale
Sorgente luminosa LED
Sorgente luminosa LED
Attacco lampada BA 9s
Alimentazione elemento luminoso Diretto
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CA/CC
Tensione alimentazione nominale [Us] 24...28 V CA/CC
Composizione e tipologia contatti 1 C/O
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a EN/IEC 60947-1
Coppia di serraggio 0,8 Nm conforme a EN/IEC 60947-1
Forma della testa della vite Taglio a croce
Durata meccanica 5000000 cicli
Posizione operativa Qualunque posizione
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 2,5 kV conforme a EN/IEC 60947-1
Materiale contatti Contatti in lega d'argento
Apertura positiva Senza
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia conforme a EN/IEC 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 10 A
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] 12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA
Capacità di interruzione nominale 1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA
3 kA a 240 V AC-15, 720 VA
6 kA a 120 V AC-15, 720 VA
0,1 kA a 600 V DC-13
0,27 kA a 250 V DC-13
0,55 kA a 125 V DC-13
Peso netto 0,195 kg
Presentazione del dispositivo Prodotto completo
Colore capsula o gemma Rosso
Tipologia lenti Fresnel
Tensione alimentazione nominale [Us] 24...28 V
Colore sorgente luminosa Rosso
Materiale lenti Policarbonato
Dimensioni 30 mm
Ambiente
Norme di riferimento JIS C 852
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto NEMA
UL 508
Trattamento di protezione TC
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -25…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 7 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,096 cm
Confezione 1: larghezza 11,43 cm
Confezione 1: profondità 5,08 cm
Confezione 1: peso 127,006 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months