Schneider-Electric
9007AW18M16 immagine - metel
9007AW18M16
FINECORSA 600VCA 10 AMP
OGGI
NOV 23, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Corpo lampada Deep box
Nome dispositivo AW
Nome gamma Heavy duty
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In] 10 A
Materiale del corpo Cast zinc
Modulo di contatto Form ZZ DPDT-DB
Funzionamento dei contatti A scatto
Composizione e tipo di contatti 2 NO/2 NC
Tipo di attacco per fluido 0.5 inch BSP conduit entrance
Angolo massimo di spostamento 30 °
Azionamento interruttore Senso antiorario
Angolo di inclinazione 5 °
Valore di coppia 0,31 Nm
Angolo di scatto 2,5 °
Ambiente
Temperatura ambiente -60…185 °F
Grado di protezione NEMA NEMA 1/2/4/12/13
Certificazioni prodotto CSA LR25490 classe 3211 03
CE
UL listed file E42259 CCN NKCR
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,318 cm
Confezione 1: larghezza 7,112 cm
Confezione 1: profondità 13,208 cm
Confezione 1: peso 566,991 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi