|
9007B2
LEVA PER FINECORSA T + FT
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
9007
|
Nome gamma
|
Severe duty
|
Tipo prodotto
|
Leva interr di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
9007T/FT
|
Testa associata
|
9007AS9
9007CS9
9007BS9
9007NS9
9007T10S9
9007T5S9
|
Prodotto completo associato
|
9007FT
9007C..S9
9007T
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Cast zinc leva rotella con ritorno a molla lunghezza: 38,10 mm - convertible roller
|
Tipo di rullo
|
1 acciaio outside roller (convertible) diametro: 25,40 mm - larghezza 6,35 mm
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-10…185 °F
|
Temperatura di stoccaggio
|
-10…185 °F
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,54 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,54 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,35 cm
|
Confezione 1: peso
|
45,359 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,525 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|