|
|
|
9007CR53E
Finecorsa - C, ind. pes. - <= 600 V - 10 A - 1NO + 1NC - Vert.,
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
9007
|
Nome gamma
|
Heavy duty
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di fine corsa
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Hazardous location box
|
Nome dispositivo
|
9007CR
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipologia fissaggio
|
Con il corpo
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Acciaio inox stantuffo con ritorno a molla (-)
|
Azionamento interruttore
|
Alla fine
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento verticale, 1 direzione
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite (AWG 22...AWG 12), 1…2
|
Entrata cavo
|
1 entry for 1/2" - 14 NPT conforme a ANSI B1.20.1
|
Numero di poli
|
1
|
Composizione e tipologia contatti
|
NC-NO
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Livello o classe
|
Class II Division 1 Groups E/F/G
Class I Division 1 Groups B/C/D
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale del corpo
|
Alluminio
|
Materiale della testa
|
Zinco
|
Funzione disponibile
|
-
|
Funzione interruttore
|
SPDT-DB
|
Canali modulo
|
Forma Z
|
Materiale contatti
|
Contatti in argento
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(3-4)NO
(1-2)NC
|
Forza di scatto minima
|
3 lbf
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,001 in linear travel of cam
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
1,2 A a 600 V CA, A600 conforme a NEMA
1,5 A a 480 V CA, A600 conforme a NEMA
3 A a 240 V CA, A600 conforme a NEMA
6 A a 120 V CA, A600 conforme a NEMA
0,1 A a 600 V DC, Q600 conforme a NEMA
0,27 A a 250 V CA, Q600 conforme a NEMA
0,55 A a 125 V DC, Q600 conforme a NEMA
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508 per blocco contatti
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a CSA C22.2 No 14 per blocco contatti
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
2,5 kV CA 1 min conforme a CE
2,2 kV CA 1 min conforme a UL
2,64 kV CA 1 s conforme a CSA
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A da CC fusibile, tipo di protezione: non-time delay
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli
|
Segnalazione locale
|
Senza
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Larghezza
|
69,09 mm
|
Altezza
|
167,13 mm
|
Profondità
|
52,83 mm
|
Peso netto
|
1,1 kg
|
Ambiente
Resistenza agli shock
|
60 gn per 9 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn (F= 10…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 1 conforme a Nema tipo 250
NEMA 2 conforme a Nema tipo 250
NEMA 4 conforme a Nema tipo 250
NEMA 6 conforme a Nema tipo 250
NEMA 6P conforme a Nema tipo 250
NEMA 12 conforme a Nema tipo 250
NEMA 13 conforme a Nema tipo 250
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme aCEI 60529
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe 0 conforme a IEC 61140
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…185 °F per hazardous location
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…185 °F
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Trattamento di protezione
|
Epoxy powder coat
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,112 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,89 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,304 cm
|
Confezione 1: peso
|
929,864 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Mercury free
|
Sì
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|