|
9007D
TESTA FINECORSA C
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
9007
|
Nome gamma
|
Heavy duty
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
9007C
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Compatibilità del prodotto
|
9007C
|
Leva associata
|
9007C
|
Corpo associato
|
9007C
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Stantuffo rotella con ritorno a molla acciaio -
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 2 direzioni
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Peso netto
|
0,11 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
0…185 °F
|
Temperatura di stoccaggio
|
0…185 °F
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
117,9 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
22
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,801 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium
|
Prodotto Green Premium
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|