|
9007EA1
LEVA PER FINECORSA 3IN C
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
9007
|
Nome gamma
|
Heavy duty
|
Tipo prodotto
|
Leva interr di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
9007C
|
Testa associata
|
9007T10
9007B
9007N
9007A
9007C
9007T5
|
Prodotto completo associato
|
9007C
9007AW
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Cast zinc leva rotella con ritorno a molla lunghezza: 76,2 mm - -
|
Tipo di rullo
|
1 acciaio outside roller diametro: 16,002 mm - larghezza 6,35 mm
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-20…185 °F
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…185 °F
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,524 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,54 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,144 cm
|
Confezione 1: peso
|
45,359 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|