Base plate style
|
Stile B
|
Materiale del corpo
|
Cast zinc
|
Tipologia fissaggio
|
Con il corpo
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Ritorno a molla senza leva di funzionamento
|
Numero di sequenza contatto
|
1
|
Funzione disponibile
|
-
|
Azionamento interruttore
|
Da sinistra o da destra
Senso orario e antiorario
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite AWG 22...AWG 12
|
Entrata cavo
|
1 entry for M20 - 20 mm conforme a BS 4568
|
Numero di poli
|
1
|
Funzione interruttore
|
SPDT-DB
|
Canali modulo
|
Forma Z
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Uso contatti
|
-
|
Materiale contatti
|
Rame placcato argento
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Coppia minima di sgancio
|
1,1 Nm
|
Velocità di azionamento massima
|
130 ft/min with 30° cam angle, levers only
90 ft/min with 45° cam angle, levers only
|
Angolo di scatto
|
14 °
|
Angolo massimo di spostamento
|
89 °
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,004 in linear travel of cam on 1.5 in lever arm
|
Descrizione codice contatto
|
A600, CA (Ue = 600 V) Ie = 5 A conforme a NEMA rating designation
A600, CA (Ue = 480 V) Ie = 6,25 A conforme a NEMA rating designation
A600, CA (Ue = 240 V) Ie = 12,5 A conforme a NEMA rating designation
A600, CA (Ue = 120 V) Ie = 20 A conforme a NEMA rating designation
P600, DC (Ue = 600 V) Ie = 0,2 A conforme a NEMA rating designation
P600, DC (Ue = 250 V) Ie = 1 A conforme a NEMA rating designation
P600, DC (Ue = 120 V) Ie = 5 A conforme a NEMA rating designation
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
20 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 609470-1
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
2,5 kV CA per 1 minuto conforme a CE
2,2 kV CA per 1 minuto conforme a UL
2,64 kV CA per 1 minuto conforme a CSA
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
20 A Bussmann class CC KTK-R-21 fusibile, tipo non-time delay
|
Larghezza
|
57,15 mm
|
Altezza
|
118,36 mm
|
Profondità
|
86,61 mm
|
Peso prodotto
|
1,1 kg
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
B (right side contact)
A (left side contact)
|
Tenuta agli urti
|
30 gn per 9 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
10 gn (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 1 conforme a Nema tipo 250
NEMA 2 conforme a Nema tipo 250
NEMA 4 conforme a Nema tipo 250
NEMA 12 conforme a Nema tipo 250
NEMA 13 conforme a Nema tipo 250
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe 0 conforme a IEC 61140
|
Temperatura ambiente
|
-10…185 °F
|
Temperatura di stoccaggio
|
-10…185 °F
|
Trattamento di protezione
|
Corrosion resistant gray paint
|