Schneider-Electric
9007FTUB12M11 immagine - metel
9007FTUB12M11
Finecorsa - FT - Appl. grav. - <= 600 V - 20 A - 1NO + 1NC - Ad az. mantenuta
OGGI
NOV 13, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Nome gamma Severe duty
Applicazione Universal mill switch
Standard foundry switch
Nome dispositivo FT
Tipo di testa Testa orientabile
Caratteristiche tecniche
Base plate style Stile B
Materiale del corpo Cast zinc
Azionamento interruttore Senso orario e antiorario
Collegamento elettrico Morsetto a vite AWG 22...AWG 12
Entrata cavo Conduit entry, diametro esterno cavo: 20 mm
Funzione interruttore SPDT-DB
Canali modulo Forma Z
Funzionamento dei contatti A scatto
Materiale contatti Rame placcato argento
Apertura positiva Senza
Coppia minima di sgancio 0,9 Nm
Velocità di azionamento massima 90 ft/min with 45° cam angle, levers only
50 ft/min with 45° cam angle, levers only
Angolo di scatto 0 °
Angolo massimo di spostamento 90 °
Precisione ripetizione +/- 0,004 in 0,1 mm
Descrizione codice contatto A600
P600
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 20 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 600 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 2200 V CA conforme a UL
2500 V CA conforme a CE
2640 V CA conforme a CSA
Protezione contro i cortocircuiti 20 A Bussmann class CC KTK-R-20, tipo non-time delay
Stato contatto Chiuso A per posizione in senso antiorario
Aperto A per posizione in senso orario
Aperto B per posizione in senso antiorario
Chiuso B per posizione in senso orario
Angolo di inclinazione 45 °
Tipo di operatore Maintained Da ordinare separatamente
Spring return lever arm
Ambiente
Resistenza agli shock 30 gn
Resistenza alle vibrazioni 10 gn (F= 10…55 Hz)
Grado di protezione NEMA NEMA 1/2/4/12/13 conforme a UL 508
Grado di protezione IP IP65
IP66
IP67
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe 0
Temperatura ambiente -10…185 °F
Trattamento di protezione Corrosion resistant gray paint
Certificazioni prodotto CSA
UL listed / CSA
CE
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,89 cm
Confezione 1: larghezza 16,256 cm
Confezione 1: profondità 7,366 cm
Confezione 1: peso 1,134 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 10,145 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi