|
9007HA1
LEVA PER FINECORSA AW + C
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
9007
|
Nome gamma
|
Heavy duty
|
Tipo prodotto
|
Leva interr di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
9007C
|
Testa associata
|
9007A
9007C
9007T10
9007T5
9007B
9007N
|
Prodotto completo associato
|
9007C
9007AW
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Cast zinc spring return adjustable roller lever lunghezza: 22,35…101,6 mm - -
|
Tipo di rullo
|
1 acciaio outside roller diametro: 16,002 mm - larghezza 6,35 mm
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Peso netto
|
0,05 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-20…185 °F
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…185 °F
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,524 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,032 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,938 cm
|
Confezione 1: peso
|
45,359 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
25
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,602 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Mercury free
|
Sì
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|